Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. 觀賞影片 圖片是由 Bosch Rexroth 各種鋁型材所建構的一群魚。 One original. Many imitators.

乍看之下可互換使用

線上目錄
裝載 Rexroth 鋁型材、連接器和配件之材料推車 是否準備好使用 Bosch Rexroth 鋁型材系統來建立您的材料推車?

了解過程有多簡單。

觀賞影片

為您的工廠結構作設計 -
擁有全球最多樣化的鋁擠型

Bosch Rexroth 豐富的經驗與無以倫比的靈活性為您提供配線的設計。40 年多年來,我們一直不間斷地提供各類型多樣的 鋁擠型

我們的配置系統可以讓您在最短時間內,建立 機器結構符合人體工學的工作站貨架安全圍欄等物件 ,而無需任何繁瑣作業與規劃。各物件已經經過全面性的測試,並有全方位的技術資料,我們得以為您提供符合最高品質及永續性各項要求的設計選項。

以客戶為導向的全方位的服務到 無需規劃軟體設計,我們的 模組化系統 滿足您對一切工作環境所需的要求條件,提供了完整且具高效的解決方案。

優勢

多功能: 標準化物件、精湛連接技術的設計

功能性: 精準匹配的物件

安全性: ESD 安全性、由於強化型材與穩定連接器所達到的高力度吸收、符合標準與法規

快速: 全球合作夥伴網路功能將交貨時間縮到最短

符合經濟效益: 透過 免費軟體解決方案 快速建構您所需的設計,例如 MTproFRAMEpro 來自 Rexroth

總覽 - 鋁擠型結構物件

全球最大精選範圍的鋁型材

鋁擠型

  • 超過 140 種不同的型材橫剖截面
  • 適用於選擇經濟型材的精細型材網格刻度
  • 具有高負載值的穩定型材

進入 Rexroth Store
鋁擠型扣件

扣件

  • 在超過 300 種多樣種類中提供了約 30 種不同的連接類型
  • 高負載連接器
  • 效能保證數據

進入 Rexroth Store
鋁型材配件

配件

  • 約 1,000 種多樣化類型的配件
  • 與 Rexroth 鋁擠型相符
  • ESD 應用 安全導向

更多資訊

進入 Rexroth Store
鋁擠型用於開放性目的的,是提供內部空間並防止纜線雜亂

功能整合性型材 (配線型材)

  • 在結構設計中輕鬆完成配線
  • 同時符合美學設計與功能性的條件
  • 超強靈活與無需多於配件

更多資訊

進入 Rexroth Store
圓形與方形鋁擠型的組合

EcoShape 圓管系統

  • 兼具「精簡與效益」的理想型材系統
  • 易於現場調整
  • 無需型材加工

更多資訊

進入 Rexroth Store
鋁擠型的線性導軌

線性導軌

  • 軌道與夾鉗版本的穩固軌道滾柱導軌
  • 3 系列應用導向負載精選產品
  • 根據容易整合的 Rexroth 鋁型材

進入 Rexroth Store
下載鋁擠型目錄

鋁擠型目錄 (PDF)

基本機械物件的完整產品範圍總覽。

包含在目錄中:

  • 有關所有鋁擠型的資訊
  • 物料編號
  • 尺寸圖面

使用鋁擠型工程設計的工具

Rexroth 將為您提供各方面的支援,使用免費的 MTpro 與 FRAMEpro 工程工具,可從簡單工作站的設定到機器結構。

在螢幕上使用 MTpro 工程工具

MTpro 工程軟體

使用此工具 ,將您的 最初構想設計到實現。

  • 所有鋁擠型可提供各類型的設計
  • 下載 CAD 資料
  • 自動零件清單產出
  • 整合式訂貨流程

MTpro
可在螢幕上看見CAD 外掛程式 Frame pro

CAD 外掛程式 FRAMEpro

Inventor SolidWorks 中使用 鋁擠型構造組件的完整 CAD 數據 並將其整合到您的設計專案中。

  • 使用智能型巨集建立自動連接
  • 自動調整型材長度
  • 自動零件清單產出

FRAMEpro

應用影片

將角鋼安裝到鋁型材的影片

鋁劑型角鋼

  • 穩定連接物件
  • 適用於關節腳座和滑輪

前往產品

影片
安裝繞環纜線托架

帶有魔鬼氈的纜線托架環

  • 簡易安裝
  • 輕鬆配置纜線與管線

前往產品

影片
將雙鉸鍊安裝到鋁擠型上

雙鉸鍊

  • 安裝兩扇門或蓋子
  • 適用於型材與介面物件

前往產品

影片
單一解決方案影片總覽

所有影片

  • Vario 固定容器
  • 可固定接合部分
  • 板架
  • 電源纜線
  • ...

影片播放清單

鋁擠型應用

鋁擠型的防護型隔板

保護型裝置

透過 Rexroth 型材系統,可建立無數型式的透明隔牆、工作台輔具、防護型對話牆,或其他設置。

更多資訊
工廠的建立和結構

工廠的建立和結構

建構和擴充結構、外封,甚至是特殊裝置皆可立即並精準地滿足您的需求。

更多資訊
流利式貨架和物料輸送

流利式貨架和物料輸送

為工作站提供物料最精簡且靈活的解決方案,可確保在您的配線流程上達到最佳工作效益。

更多資訊
創意型材應用

創意型材應用

透過精細的型材光柵、數種溝槽系統和多樣的連接器種類選擇,您可開發出您所需的精準解決方案。

更多資訊
EcoSafe 安全外殼

EcoSafe 安全外殼

模組化 EcoSafe 防護圍欄物件與其標配側結構裝置使建構或調整時可快速完成。

更多資訊
Bosch Rexroth EcoShape 材料用叉車管型結構

EcoShape 管型結構

  • 連接器可與 EcoShape D28L、D28L、N10 和 D28 圓管結合。
  • Poka yoke 系統易於安裝連接器,且安裝時具備良好安全性。
  • 扭夾可保證接合部分固定性良好

進入 Rexroth Store

深入瞭解 管型結構